Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
Cable pigtail M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
Características de la configuración
-
Número de alambres
124
-
Número de posiciones
5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
63
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
63
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Material de la cubierta
PUR
-
Color del conector (extremo A)
Gris
-
Color del cable (base)
Marrón, blanco, azul, negro, gris
-
Color del cable
Gris
-
Conector y código de polarización
L
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
16
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12
-
Orientación del conector (extremo A)
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
10.4 mm [ 0.409 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
14
-
Rango de diámetro de conductor
2 mm [ 0.078 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
2.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Potencia
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Protocolos industriales
PROFINET
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio
No
-
Longitud del ensamble de cables (m)
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
-
Longitud del ensamble de cables (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 65.6
-
Configuración de ensamble de cables
Un solo extremo