Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M12

Características de la configuración

  • Número de posiciones  8

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Aleación de cobre

  • Material de la cubierta  Elastómeros termoplásticos (TPE)

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Conector y código de polarización  X

Fijación mecánica

  • Orientación del conector (extremo A)  Ángulo recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA66+25GF

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable  7.45 mm [ .29 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 26

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Ethernet industrial

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Protocolos industriales  Ethernet

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  1 | 2 | 5

Otro

  • Longitud del ensamble de cables (m) 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15

  • Longitud del ensamble de cables (ft) 3.2 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 32.8 | 49.2

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos