Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  De M12 a M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M12

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector hembra M12

Características de la configuración

  • Número de alambres  7

  • Número de posiciones  4

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del conector (extremo B)  Negro

  • Material de la cubierta  Elastómeros termoplásticos (TPE)

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Conector y código de polarización  D

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Fijación mecánica

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

  • Orientación del conector (extremo B)  Recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA66+25GF

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Ethernet industrial

  • Con protección  No

Estándares de la industria

  • Protocolos industriales  Ethernet

Otro

  • Longitud del ensamble de cables (m) 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10

  • Longitud del ensamble de cables (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 16.4 | 22.9 | 32.8

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos