Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M8 a M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M8
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector hembra M12
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3 | 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30 | 60
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30 | 60
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Material de la cubierta
PUR | PVC
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable (base)
Marrón, azul, negro | Marrón, blanco, azul, negro
-
Color del cable
Gris | Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M8 x M12
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.5 | 5
-
Diámetro externo de cable (in)
.177 | .197
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Calibre del cable (mm²)
.25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del ensamble de cables (m)
0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10
-
Longitud del ensamble de cables (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida