Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transductor inductivo de variación rotativa (RVIT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Alambres conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
13.5 – 16.5
-
Corriente de entrada (máx.) (mA)
25
Características del cuerpo
-
Peso del producto
34 g [ 1.19 oz ]
-
Material de caja
Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje servo tamaño 11
Dimensiones
-
Diámetro de eje
4.76 mm [ .187 in ]
-
Diámetro del producto
26.98 mm [ 1.062 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
±7.5 V de CC
Otro
-
Rango angular (°)
'-60 – 60
-
No linealidad ± (%)
0.5
-
Tipo de rodamiento
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3