Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Este diseño único elimina los conjuntos que se degradan con el tiempo, como los anillos deslizantes, los devanados del rotor, los cepillos de contacto y los limpiaparabrisas, sin sacrificar la precisión.  La alta fiabilidad y rendimiento se logran mediante el uso de un rotor especialmente formado y un bobinado de estator que en conjunto simulan el funcionamiento de un transformador diferencial variable lineal (LVDT). El movimiento de rotación del eje del rotor genera un cambio lineal en la amplitud de la señal de salida, directamente proporcional al cambio del ángulo del eje, mientras que la fase de esta señal de salida indica la dirección de desplazamiento desde el punto nulo. El acoplamiento electromagnético sin contacto del rotor proporciona una resolución infinita. La operación por CA elimina la necesidad de componentes de acondicionamiento de señal integrados y le brinda al usuario un rango de temperatura de funcionamiento bastante amplio de -55 °C a +150 °C. Calibrado de fábrica para operar en un rango de ±30°, el R36AS ofrece una no linealidad de menos del ±0.5 % del rango completo. La operación de rango extendido hasta un máximo de ±60° es posible con una mayor no linealidad. Empaquetado en una carcasa de acero inoxidable de montaje en servo de tamaño 15, un conector hermético estilo MS y un sello de eje, el R36AS es la opción perfecta para la detección de posición angular en entornos hostiles. 

VENTAJAS

  • Operación por CA
  • Rango de detección angular de ±60°
  • Diseño eléctrico sin contacto
  • Rango amplio de temperatura de funcionamiento
  • Montaje en servo tamaño 15
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Conector hermético estilo MS
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (Vrms) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5 – 10

Características del cuerpo

  • Peso del producto  255 g [ 8.99 oz ]

  • Material de caja  Acero inoxidable

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje servo tamaño 15

Dimensiones

  • Diámetro de eje  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diámetro del producto  38.1 mm [ 1.5 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Voltaje de CA

Otro

  • Rango angular (°) '-45 – 45 | '-30 – 30

  • No linealidad ± (%) 0.5 | 1

  • Tipo de rodamiento  Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto