Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores RTD de superficie de poliimida se utilizan para monitorear o medir la temperatura en superficies redondas o irregulares. Se utilizan, por lo general, en los giros finales de los bobinados en las aplicaciones de motores y generadores.

Aplicaciones

Características

  • Rango de temperatura: de -50 °C (-58 °F) a 200 °C (392 °F)
  • Elementos: Platino, cobre, níquel
  • Estilo: Trazados, bobinados y de película delgada
  • Reverso adhesivo opcional
  • Opciones de cables de conexión y cables estándar
  • Respuesta rápida 
  • Instalación sencilla y no invasiva 
  • Dimensiones personalizadas 
barra naranja
barra naranja
  1. Sensor de temperatura del estator (en inglés)

Los sensores de temperatura del estator de TE Connectivity (TE) ofrecen una alta estabilidad para diversas aplicaciones, incluidos los motores grandes.

barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cabezal de conexión  Ninguno

  • Tolerancia de resistencia a temperatura de referencia  100 ohm ± 5% a 0 °C | 100 om ±.12% a 0°C

  • Tipo de sensor RTD  Laminado acrílico | Laminado de poliimida

  • Tipo de elemento  Alambre bobinado

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  Con aislación de PTFE

Características de la configuración

  • Configuración del cable conductor  2 cables individuales (rojo/blanco) | 3 cables individuales (rojo/blanco/blanco) | 4 cables individuales (rojo/rojo/blanco/blanco)

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Reverso de PSA

Dimensiones

  • Longitud de producto  31.75 mm [ 1.25 in ]

  • Longitud de cable conductor (mm) 914.4 | 1524 | 1828.8 | 2438.4

  • Longitud de cable conductor (in) 36 | 60 | 72 | 96

  • Calibre del cable (AWG) 26

  • Grosor del armazón  1.39 mm [ 0.055 in ]

  • Ancho de armazón  12.7 mm [ 0.5 in ]

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (Ω/°C) 0.00385 | 0.00392

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  155 °C [ 311 °F ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos