Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La punta de la cubierta debe estar en contacto con el medio de inmersión para medir la temperatura de una manera correcta. Los accesorios correspondientes a los diseños de la sonda están relacionados con la técnica de montaje que requiera tu aplicación. Estos sensores se pueden utilizar en muchas industrias y aplicaciones diferentes. Los sensores de sonda son ideales para las aplicaciones de inmersión.

Características

  • Cubierta de acero inoxidable
  • Opciones de elementos simple y doble: platino, cobre, níquel
  • Aislamiento de teflón
  • Trenzado de alambre: plateado o conductores de cobre
  • Diámetros de cubierta disponibles: 0.125", 0.188", 0.250"

Aplicaciones

  • Procesos
  • Aeroespacio
  • Defensa
  • Termofusión

Especificaciones de rendimiento

Rango de temperatura: -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)

Repetibilidad: menos del ±0.06% de cambio en la resistencia del punto de congelación después de 10 ciclos consecutivos entre el punto de congelación y 250 °C.

Estabilidad a largo plazo: menos de ±0.2% de cambio de resistencia del punto de congelación después de 1,000 horas a 250 °C.

Autocalentamiento: 10 mW/C en agua en movimiento a 3 pies/segundo

Presión nominal: 1,500 psi

Resistencia eléctrica: 1,000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa

Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a un nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.

Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 11.

Especificaciones de precisión de temperatura del RTD

Tolerancias estándares a 0 °C

Material del elemento TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platino 0.00385 0.15 °C, 0.06 Ω 0.30 °C, 0.12 Ω 0.50 °C, 0.19 Ω 1.20 °C, 0.46 Ω
Platino 0.00392 N/A N/A N/A 1.20 °C, 0.46 Ω
Cobre 0.00427 N/A N/A 0.71 °C, 0.028 Ω 1.49 °C, 0.58 Ω
Níquel 0.00672 N/A N/A N/A 0.85 °C, 0.68 Ω
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cabezal de conexión  Ninguno

  • Tolerancia de resistencia a temperatura de referencia  1000 ohm ±0.06% a 0 °C | 1000 ohm ± 12% a 0 °C | 100 ohm ±0.06% a 0 °C | 100 ohm ± 5% a 0 °C | 100 om ±.12% a 0°C | 10 ohm ±0. % a 25 °C

  • Estilo de carcasa  Sonda de acero inoxidable

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de uso general

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado | Película delgada

  • Material de elemento  Cobre | Platino

  • Estilo de cable conductor  Con aislación de PTFE

Características de la configuración

  • Configuración del cable conductor  2 cables individuales (rojo/blanco) | 3 cables dobles (rojo/rojo/blanco y negro/verde/verde) | 3 cables individuales (rojo/rojo/blanco) | 4 cables individuales (rojo/rojo/blanco/blanco)

Características del cuerpo

  • Longitud de la cubierta (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Duración de la inmersión (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Longitud de la cubierta (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Longitud de la cubierta (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Duración de la inmersión (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Duración de la inmersión (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor (mm) 152.4 | 482.6 | 711.2 | 914.4 | 2997.2

  • Longitud de cable conductor (in) 6 | 19 | 28 | 36 | 118

  • Calibre del cable (AWG) 22 | 26

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 3.18 | 4.76 | 6.35

  • Diámetro exterior de la funda (in) 0.125 | 0.188 | 0.25

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (Ω/°C) 0.00385 | 0.00427

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Otro

  • Tipo de cubierta  Acero inoxidable estándar

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos