Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Por lo general, estos sensores de sonda RTD se instalan en rodamientos y carcasas de maquinaria rotativa.  Se utilizan para detectar cambios de temperatura en el punto de contacto en rodamientos, aceite, aire, agua y otras aplicaciones de control de procesos. El elemento de detección se instala en una pequeña carcasa de metal. Esto hace posible una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos. Los sensores en miniatura son fáciles de instalar donde el espacio es reducido y se puede taladrar un orificio para colocarlo. Contamos con una gran variedad de opciones personalizadas de las sondas RTD empotrables que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones.

Características

  • Material de la carcasa: acero inoxidable o cobre estañado
  • Elemento individual y doble: platino o níquel
  • Opciones de alambre conductor: capa adicional de trenzado
divisor horizontal gris

Especificaciones de rendimiento

Constante de tiempo (típica en agua en movimiento de 3 pies/segundo):

  • Estilo de carcasa A: 3.0 segundos
  • Estilo de carcasa B: 2.0 segundos
  • Estilo de carcasa C: 1.5 segundos

 

Rango de temperatura: -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)

 

Material de la carcasa: aleación de cobre estañado

 

Cables conductores y elementos: los elementos individuales pueden tener hasta tres cables conductores. Los estilos de carcasa A y B pueden alojar elementos dobles con hasta seis cables conductores.

 

Resistencia eléctrica: un mínimo de 100 megaohmios a 500 V de CC conduce a un mínimo de 10 megaohmios a 50 V de CC entre elementos.

 

Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.

 

Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales E 644, sección 11.
 

Calibre del cable (AWG)

Estilo de carcasa 2 conductores 3 conductores 4 conductores
A 24 24 26
B 24 24 28
C 24 26 ---
D 30 30 ---

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cabezal de conexión  Ninguno

  • Tolerancia de resistencia a temperatura de referencia  1000 ohm ± 12% a 0 °C | 100 ohm ± 5% a 0 °C | 100 om ±.12% a 0°C | 120 om ±.5% a 0°C

  • Estilo de carcasa  Acero inoxidable | Con resorte y anillo de bloqueo, modelo B | Empotramiento estándar. estilo A | Empotramiento micro, estilo D | Empotramiento miniatura, estilo C | Estañado

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de rodamiento empotrable

  • Tipo de elemento  Película delgada

  • Material de elemento  Níquel | Platino

  • Estilo de cable conductor  Con aislación de PTFE | PTFE estándar con apantallamiento trenzado

Características de la configuración

  • Configuración del cable conductor  2 cables individuales (rojo/blanco) | 3 cables dobles (rojo/blanco/blanco y azul/amarillo/amarillo) | 3 cables individuales (rojo/blanco/blanco)

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor (mm) 152.4 | 303.8 | 381 | 508 | 914.4 | 1016 | 1524 | 1828.8 | 2438.4 | 3048

  • Longitud de cable conductor (in) 6 | 12 | 15 | 20 | 36 | 40 | 60 | 72 | 96 | 120

  • Calibre del cable (AWG) 24 | 26 | 30

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 2.03 | 3.18 | 6.35 | 7

  • Diámetro exterior de la funda (in) 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.278

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (Ω/°C) 0.00385 | 0.00392 | 0.00672

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Otro

  • Tipo de cubierta  Acero inoxidable estándar

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos