Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros conectores tipo codo Raychem RSES de 400 A combinan todas la larga vida útil del EPDM con la facilidad de instalación del caucho de silicona.

Nuestros conectores tipo codo Raychem RSES están diseñados para conectar cables poliméricos a celdas de media tensión aisladas con gas, transformadores o motores que utilicen casquillos B de conformidad con las normas EN 50180/EN 50181, con una capacidad nominal de 400 A de corriente continua. Los conectores tipo codo cumplen con la norma CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008.

Los conectores tipo codo son una solución híbrida que combina EPDM con caucho de silicona. El resistente cuerpo aislante de EPDM ofrece un rendimiento confiable en interiores y exteriores, especialmente en condiciones ambientales adversas. Además, su diseño robusto y alto rendimiento facilitan su manejo durante los procedimientos de presión y conexión. Además, el adaptador de cono de silicona flexible hace posible realizar instalaciones rápidas y sencillas, incluso en secciones transversales de cable más grandes.

Cada conector integra un punto de detección de voltaje (VD) capacitivo que detecta la presencia de voltaje en la red de cables y ayuda a evitar lesiones durante operación y mantenimiento.

Características principales

  • Diseño de material híbrido: adaptador de cable de silicona flexible y cuerpo de EPDM resistente
  • Funcionamiento confiable incluso en condiciones de entornos agresivos
  • Fácil instalación gracias al adaptador de cable de silicona flexible
  • Cuerpo del conector blindado para brindar más seguridad y protección contra el contacto accidental
  • Punto de prueba capacitivo de fácil acceso para el sistema de detección de voltaje (VDS)
  • Diseño con corte de blindaje para pruebas de la cubierta exterior del cable sin desconexión de RSES
  1. Video de instalación del conector separable blindado RSES 400 A (inglés)

Mire el video de la instalación de los nuevos conectores acodados separables blindados Raychem de TE RSES, diseñados para bujes tipo B de hasta 36 kV, 400 A.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué material están hechos los conectores tipo codo separables y blindados Raychem de TE Connectivity?

Respuesta: Nuestros conectores tipo codo separables y blindados Raychem están fabricados con una combinación de caucho EPDM para el cuerpo principal de aislamiento y caucho de silicona altamente modificado (LSR) para el aislamiento interno (adaptador de cable).

 

Pregunta: ¿Cuál es la corriente continua nominal del casquillo B?

Respuesta: El casquillo tipo B tiene una corriente continua nominal de 400 A.

 

Pregunta: ¿Es necesario desconectar o desmontar los conectores tipo codo separables con blindaje durante las pruebas de la cubierta exterior del cable?

Respuesta: Nuestros conectores tipo codo separables cuentan con un diseño de corte del blindaje que hace posible realizar pruebas en la cubierta exterior del cable sin necesidad de desconectarlo.

 

Pregunta: ¿Cómo puedo detectar la presencia de voltaje con los conectores tipo codo separables con blindaje?

Respuesta: Nuestros conectores tipo codo separables con blindaje están equipados con un punto de detección de voltaje (VD) capacitivo que, en combinación con dispositivos de detección, puede utilizarse para determinar la presencia de voltaje.

 

Pregunta: ¿Es seguro tocar los conectores tipo codo separables con blindaje una vez instalados?

Respuesta: Nuestros conectores tipo codo cuentan con una funda conductora de EPDM, que protege contra el contacto accidental para garantizar la seguridad del personal.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Mecánicas

  • Tipo de buje  400 A

  • Estilo de blindaje para cable  Adaptable

  • Blindado  Apantallado

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 36 | ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio | Cobre

  • Material aislante  Polímero

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 24.5 – 32 | 30.8 – 39.6

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .96 – 1.25 | 1.21 – 1.55

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 50 – 95 | 95 – 120 | 150 – 240 | 185 – 300

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

  • Tipo de producto de conexión de operación sin carga  Conector tipo codo

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  CENELEC HD 629.1 | HD CENELEC 629.2 | HD CENELEC 629.3 | HD CENELEC 629.4

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán | Español | Francés | Inglés

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos