Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
Los datos de los sensores y señales externos se pueden ingresar al sistema de medición inercial 6 DoF configurable por el usuario de la serie 65210E a través de módulos de acondicionamiento de señal enchufables.

Las entradas de señal externas se pueden acoplar a una variedad de módulos de acondicionamiento de señal (SCM) disponibles.  El procesador de señal digital integrado mide, simultáneamente, todos los canales y realiza un muestreo de cada uno de ellos a 16 bits. Además, los filtra, los valora y compensa la calibración con hasta 42 500 muestras por segundo, por canal. El usuario puede configurar el rango de salida, la frecuencia del filtro y la calibración de cada canal. También puede programar la configuración de la modulación de pulsos codificados (PCM). Se puede incluir un contador de tramas y una verificación de redundancia cíclica (CRC) en cada trama de telemetría para permitir que se detecten tramas eliminadas y daños en los datos.

Beneficios

  • Adquisición de datos a través de entradas externas. Los datos de los sensores y señales externos se pueden ingresar al 65210E a través de módulos de acondicionamiento de señal enchufables. Los módulos están disponibles para muchos tipos de transductores estándar y se pueden desarrollar módulos adicionales con rapidez para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
  • Configuración programable por el usuario. Cuando se configura como un 6 DoF, el rango de salida y el filtro de paso bajo de cada acelerómetro y eje giroscópico de velocidad del sistema 65210E se pueden establecer a través de una interfaz de RS-485 integrada, al igual que la configuración de salida de la PCM con codificación IRIG-106. El usuario también puede configurar la frecuencia portadora de los transmisores de banda S multicanal e integrados opcionales.
  • Compatible con IRIG-106. Los datos calibrados, valorados y filtrados se pueden transmitir a una velocidad de hasta 3 Mbit/s a través de RS-485 o de la PCM con codificación conforme a IRIG-106.
  • Alta precisión y linealidad en un amplio rango de temperatura. La precisión del acelerómetro se mejora al minimizar las variaciones ocasionadas por los efectos de la temperatura y el envejecimiento. Cada sensor axial se ha probado en el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.
  • Calibración integrada. Los datos de calibración de cada sensor se mantienen en el acelerómetro. Toda la salida de datos digitales está completamente calibrada y en unidades de ingeniería según las especificaciones del usuario.
  • Integridad de la comunicación. Se dispone de una verificación de redundancia cíclica (CRC) para validar las comunicaciones. La telemetría también admite un contador de tramas para facilitar la detección de tramas faltantes.
  • Autoevaluación y salidas de nivel fijo que simplifican la instalación y el control del sistema mediante la verificación de la integridad del canal y la configuración de la estación terrestre.
  • Paquete cilíndrico pequeño. El paquete tiene un diámetro de 2,75 pulgadas y una longitud total de 7,93 pulgadas. Como opción, se dispone de un adaptador de montaje parabólico montado usando un eje ranurado. La unidad es compatible con un fusible MK-80 estándar.
  • Batería de alta capacidad y carga rápida integrada. La recarga completa en menos de dos horas proporciona hasta tres horas de funcionamiento con el transmisor accionado.
  • Adecuado para entornos difíciles. El sistema 65210E es resistente y se puede utilizar en entornos hostiles. La unidad puede soportar golpes de 100 g mientras está conectada a la alimentación.
  • Opciones de cifrado. Las opciones de cifrado permiten que el sistema 65210E cifre los valores de medición del flujo de datos de la PCM con codificación IRIG-106 antes de la transmisión. El método de cifrado es el Estándar de Cifrado Avanzado (AES) y se puede configurar para utilizar cifrado de 128 bits o 256 bits. Las tramas de telemetría se deben configurar con 16 o 32 bytes de datos de canal que se puedan cifrar, lo que corresponde a los dos tamaños principales de cifrado. El cifrado no se aplica a los bytes del patrón de sincronización (SYNC), el contador de tramas (FCTR), el número de serie (SN), los bits de placa (PAD) o la verificación de redundancia cíclica (CRC) de la trama. El cifrado requiere ICU V2.36 como mínimo para ser compatible.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precisión (%) ±.1

  • Tipo de sensor de velocidad e inercia  Sistemas inerciales

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 8.5 – 36

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio anodizado

Dimensiones

  • Longitud del producto  201.42 mm [ 7.92 in ]

  • Diámetro del producto  69.85 mm [ 2.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Otro

  • Rango máximo (±) grados/segundo  1000 | 1200 | 20000

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos