Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de abrazadera para red eléctrica
Dispositivo de sujeción
-
Técnica de instalación
Tipo de mango de plástico
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 42
-
Carga de rotura (mín.) (kN)
2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.4
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
1.8 | 3 | 3.4 | 5.7
-
Peso del producto (lb)
3.969 | 6.614 | 7.496 | 12 567
Operación/aplicación
-
Aplicación de voltaje
Baja tensión | Media tensión
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado