Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Menos espacio (tamaños de 7/8" de diámetro)
  • Mayor fiabilidad
  • Resolución
  • Uniformidad de salida
  • Opciones especiales de linealidad
  • Opción de topes mecánicos
  • Larga vida útil
  • Varias conicidades no lineales, derivaciones, multisecciones, ángulos eléctricos, resistencia total especial

Especificaciones

  • Sensor de posición rotativo de grado industrial/militar
  • Vida útil en rotación 100 x 106
  • Revoluciones por minuto
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Eje de acero inoxidable y rodamientos de bolas
  • Requisitos generales IAW MIL-PRF-39023
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro industrial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Terminales de latón enchapados en oro

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) 1

  • Potencia nominal (W) 1

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 3.3 – 48

Características del cuerpo

  • Peso del producto (oz) 0.9

  • Ángulo eléctrico activo (°) 340

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa  22.2 mm [ 0.875 in ]

Dimensiones

  • Diámetro de eje  3.18 mm [ .125 in ]

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C) 400

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Ratiométrica (suministro 0-V)

Otro

  • Tipo de rodamiento  Precisión ABEC 3

  • No linealidad (%) ±.5

  • No repetibilidad e histéresis  Reacción mecánica <.1°

  • Par (in-lbs) .25

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos