Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Menos espacio (tamaños de 2" de diámetro)
  • Mayor fiabilidad
  • Resolución
  • Suavidad de salida
  • Opciones especiales de linealidad
  • Opción de paradas mecánicas
  • Larga vida útil
  • Diversas reducciones no lineales, derivaciones, multisecciones, ángulos eléctricos, resistencia total especial

Especificaciones

  • Sensor de posición rotativo de grado industrial/militar
  • Vida útil operativa rotacional mínima de 100 x 106 revoluciones
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Rodamientos de bola y eje de acero inoxidable
  • Requisitos generales IAW MIL-PRF-39023
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro industrial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Terminales de latón enchapados en oro

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) 5 | 10

  • Potencia nominal (W) 2

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 3.3 – 48

Características del cuerpo

  • Peso del producto (oz) 3.5

  • Ángulo eléctrico activo (°) 354

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa  50.8 mm [ 2 in ]

Dimensiones

  • Diámetro de eje  6.35 mm [ .25 in ]

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C) 400

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Ratiométrica (suministro 0-V)

Otro

  • Tipo de rodamiento  Precisión ABEC 3

  • No linealidad (%) ±.5

  • No repetibilidad e histéresis  Reacción mecánica <.1°

  • Par (in-lbs) .5

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos