Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Beneficios

  • Menos espacio (tamaños de 1/2" de diámetro)
  • Mayor fiabilidad
  • Resolución
  • Suavidad de salida
  • Larga vida
  • Derivaciones, multisecciones, ángulos eléctricos, resistencia total especial
  • Sensor de posición rotativo de grado industrial/militar
  • Vida útil rotacional mínima de 100 x 106 revoluciones
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Eje de acero inoxidable y rodamientos de bolas
  • Requisitos generales IAW MIL-PRF-39023
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro industrial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Terminales de latón enchapados en oro

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) 1 | 5 | 10 | 20

  • Potencia nominal (W) .5

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 3.3 – 48

Características del cuerpo

  • Peso del producto (oz) .7

  • Ángulo eléctrico activo (°) 325

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa  12.7 mm [ 0.5 in ]

Dimensiones

  • Diámetro de eje  3.18 mm [ .125 in ]

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C) 400

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Ratiométrica (suministro 0-V)

Otro

  • Tipo de rodamiento  Precisión ABEC 3

  • No linealidad (%) ±.5

  • No repetibilidad e histéresis  Reacción mecánica <.1°

  • Par (in-lbs) .2 | 2

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos