Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro rotativo industrial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 100 ft, probado a presión, resistente al agua | Cable de 100 pies resistente al agua | Cable de 10 ft, probado a presión, resistente al agua | Cable de 10 pies resistente al agua | Cable de instrumentación de 25 ft | Conector de metal de 6 pines | Conector plástico de 6 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10.5 – 40 | 14.5 – 40
-
Corriente de entrada (mA)
10
-
Impedancia de salida (Ω)
1 K
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
1361 | 2722
-
Peso del producto (oz)
48 | 96
Características de la carcasa
-
Diámetro de carcasa
63.2 mm [ 2.49 in ]
Dimensiones
-
Diámetro de eje (mm)
6 | 6.35
-
Diámetro de eje (in)
0.236 | .25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
0 – 10 VDC | 0 – 5 V de CC | 10 – 0 V de CC
Otro
-
No linealidad (%)
0.15 | 0.2 | 0.5 | 1.25
-
No repetibilidad e histéresis
.05
-
Par (in-lbs)
32