Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este innovador sensor de Celesco, diseñado para cumplir con las normas medioambientales NEMA-4 e IP67, está disponible en rangos de medición de recorrido máximo de 1/4 a 50 vueltas.  Debido a que es potenciométrico, el sensor RT9510 es absoluto y mantendrá la información de posición incluso después de una pérdida de potencia. 

VENTAJAS

  • 0–90° a 0–50 vueltas
  • 0...5, 0...10 VCC 
  • Sensor de posición rotacional de grado industrial 
  • Posición rotativa absoluta hasta 50 vueltas 
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable 
  • IP68/NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro industrial | Potenciómetro rotativo industrial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 100 ft | Cable de 10 ft | Cable de 25 ft | Cable impermeable | Conector | Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10.5 – 40 | 14.5 – 40

  • Corriente de entrada (mA) 10

  • Impedancia de salida (Ω) 1 K

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 2300

  • Ángulo eléctrico activo (°) 90 | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1800 | 3600 | 7200 | 10800 | 18000

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa (mm) 114 | 114.3

  • Diámetro de carcasa (in) 4.5

Dimensiones

  • Diámetro de eje (mm) 6 | 6.35

  • Diámetro de eje (in) .23 | .25

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 90

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 194 | -40 – 200

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 10 V | 0 – 10 VDC | 0 – 5 V de CC | 10 – 0 V de CC

Otro

  • No linealidad (%) 0.15 | 0.2 | 0.3

  • No repetibilidad e histéresis  .05

  • Par (in-lbs) 2

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos