Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precableado  No

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector circular hembra

  • Tipo de carcasa  Metal

Características de la configuración

  • Número de posiciones  18

  • Número de posiciones de señal  18

  • Contactos precargados  No

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento de carcasa  Alodine

  • Material base de la carcasa  Aluminio

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Poliamida con fibra de vidrio (GF)

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 10

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

Condiciones de uso

  • Hidrófugo  Humedad/aerosol

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 500

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  Sí

Otro

  • De mantenimiento en sitio  Sí

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos