Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precableado  No

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tipo de conector circular  Conector circular hembra

  • Tipo de carcasa  Metal

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento de carcasa  Cromo trivalente

  • Material base de la carcasa  Aleación de aluminio

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Termoplástico con bajo riesgo de incendio

Características del contacto

  • Género inverso  No

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Tuerca

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

Condiciones de uso

  • Hidrófugo  Humedad/aerosol

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • De mantenimiento en sitio  Sí

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos