Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Función de los accesorios de herraje  Enganche, bloqueo y retención

  • Tipo de accesorio para conector  Pines de bloqueo rápido

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  Ninguno

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  90 °C [ 194 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.