Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precableado  No

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector circular hembra

  • Tipo de carcasa  Plástico

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

  • Número de posiciones  9

  • Número de posiciones de potencia  2

  • Número de posiciones de señal  7

  • Contactos precargados  No

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Protección contra el medio ambiente  Sin

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 350 | 500

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe | Macho/hembra

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Perno

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

  • Con protección  No

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos