Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precableado
No
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a cable | Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector circular macho
-
Tipo de carcasa
Metal
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
Sin
-
Número de posiciones
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 48 | 60
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cromato negro sobre Zn cobalto
-
Material base de la carcasa
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Caucho con bajo riesgo de incendio
Características del contacto
-
Género inverso
Sí
-
Disposición de contactos
14 – 6 | 16 – 1 | 16 – 10 | 18 – 11 | 18 – 12 | 18 – 19 | 20 – 15 | 20 – 7 | 22 – 14 | 24 – 10 | 28 – 21 | 32 – 76 | 32 – A13 | 36 – 10 | 36 – A22 | 40 – A35 | 40 – A60
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Pin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
bayoneta
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP67
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
Sí
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones
Todo
-
De mantenimiento en sitio
Sí