Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Sistema de conectores
Cable a cable
Características del cuerpo
-
Color del producto
Oro
-
Tipo de insercto de conector circular
Enchufe
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
8 | 12 | 16 – 20 | 16 | 16 – 18
-
Calibre del cable (mm²)
.5 – .6 | .75 – .93 | .93 – 1.5 | 2.5 – 3 | 9
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Compatible con la serie del conector
TECIRP
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa/caja
-
Cantidad por empaque
100 | 1000