Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precableado  No

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a cable

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector circular hembra

  • Tipo de carcasa  Metal

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  Sin

  • Número de posiciones  7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 60

  • Contactos precargados  No

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 700

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Protección contra el medio ambiente  Con

  • Tipo de protección ambiental  Sellado

  • Material de recubrimiento de carcasa  Cromato negro sobre Zn cobalto

  • Material base de la carcasa  Aleación de aluminio

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Termoplástico con bajo riesgo de incendio

Características del contacto

  • Género inverso 

  • Disposición de contactos  Circular

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  bayoneta

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida cuadrada

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 8 | 12 | 16

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el agua IP  IP67

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

  • Con protección 

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  10

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  Todo

  • De mantenimiento en sitio 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos