Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio de alivio de tensión  Kit de abrazaderas para cable

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Material primario de recubrimiento de producto  Níquel

  • Material primario del producto  Zinc

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M2.5

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

  • Compatible con la forma del conector  En forma de D

Dimensiones

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 4 – 7 | 7 – 10 | 9 – 12 | 11 – 14

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .157 – .275 | .275 – .393 | .354 – .472 | .433 – .551

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con tamaño de carcasa de conector  1

  • Con protección  Sí

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos