Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de medidor de potencia  Medidor de energía

  • Tipo de pantalla  LCD

  • Precisión (%) ±1

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico

  • Tamaño del taladrado del panel  Ninguno mm [ Ninguno in ]

Características eléctricas

  • Rango de medición  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Salidas del medidor de potencia  Modbus + Dos pulsadas | Una pulsada

Características del cuerpo

  • Peso del producto  .075 kg [ 0.165 lb ]

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Riel DIN

Dimensiones

  • Altura de producto  18 mm [ .71 in ]

  • Profundidad del producto  62 mm [ 2.44 in ]

  • Ancho de producto  119 mm [ 4.69 in ]

Operación/aplicación

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz) 44 – 66

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados