Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia
Protector
-
Tipo de pantalla
Ninguno
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico | Trifásico de 4 alambres
-
Tamaño del taladrado del panel
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición
220-277 V de CA L-N (380-480 V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia
Relé
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.268 | .338
-
Peso del producto (lb)
0.591 | 0.745
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto
105 mm [ 4.13 in ]
-
Profundidad del producto
64 mm [ 2.52 in ]
-
Ancho de producto
90 mm [ 3.54 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL