Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia
Transductor
-
Tipo de pantalla
Ninguno
-
Precisión (%)
±.5
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico | Trifásico
-
Tamaño del taladrado del panel
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición
120 V | 5 A
-
Salidas del medidor de potencia
Analógico | Analógico (x3)
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.6 | 1
-
Peso del producto (lb)
1.76
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto
70 mm [ 2.755 in ]
-
Profundidad del producto
112 mm [ 4.409 in ]
-
Ancho de producto (mm)
75 | 150
-
Ancho de producto (in)
2.952 | 5.905
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL