Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia
Transductor
-
Tipo de pantalla
Ninguno
-
Precisión (%)
±.2
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico | Trifásico
-
Tamaño del taladrado del panel
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia
Modbus + Analógico x2 | Modbus + Analógico x4
Características del cuerpo
-
Peso del producto
.42 kg [ 0.926 lb ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto
118 mm [ 4.65 in ]
-
Profundidad del producto
70 mm [ 2.76 in ]
-
Ancho de producto
100 mm [ 3.94 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
44 – 66
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL