Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Gracias a su construcción totalmente de titanio y a su diafragma a ras, el transductor de presión miniatura XPR46 de titanio es capaz de tolerar la mayoría de los líquidos corrosivos. El elemento sensor XPR46 está equipado con un puente de Wheatstone totalmente compensado en temperatura, con galgas extensométricas de silicio micromaquinado de alta estabilidad que optimizan el rendimiento, especialmente en rangos y frecuencias bajas. Con muchos años de experiencia en el diseño y la fabricación de sensores, TE Connectivity desarrolla y personaliza sensores para aplicaciones y entornos de prueba específicos. También ofrecemos sistemas integrales para cubrir requerimientos específicos. La electrónica de acondicionamiento alimenta el sensor, amplifica la señal eléctrica y muestra los datos en formato digital. El sistema de medición se entrega con componentes compatibles entre sí, configurados, calibrados y listos para usarse de inmediato. 

Ventajas

  • Diafragma al ras, fabricado en titanio
  • Rango máximo de 0.5 a 100 bar
  • Perfil bajo con un diámetro de 4.6 mm
  • Grado de protección IP66
  • Ancho de banda alto
  • Temperatura nominal de -40 °C a +120 °C

Aplicaciones

  • Procesamiento químico
  • Laboratorio e investigación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 2 m

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Titanio

Dimensiones

  • Diámetro del producto  4.6 mm [ 0.181 in ]

  • Altura de producto  12.7 mm [ .5 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .5 | 50

  • Presión (psi) 7 | 750

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  12.5 mV/V | 2.5 mV/V

  • Rango de presión de prueba  2X FS | 8X FS

  • Precisión de presión  ±0.5% FSO | ±1% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Rango de temperatura de compensación | Sin opciones

  • Conexión a puerto  Ninguno

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto