Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El AST4520 está certificado según ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = de -40 °C a +80 °C). El sensor AST4520 está disponible con rangos de presión desde 0-2.5 hasta 0-15 PSIG. El diseño del frente de la jaula de acero del sensor AST4520 facilita el flujo adecuado de los líquidos a la vez que mantiene el sensor en el fondo del tanque o pozo. Este sensor está diseñado para tolerar los entornos más difíciles y cuenta con una carcasa de acero inoxidable grabada y un cable Kynar PVDF.

Características

  • Carcasa grabada 
  • Conjunto de jaula protectora de acero
  • Cable Kynar PVDF 
  • Compatible con una amplia variedad de productos químicos 
  • Diseño robusto para entornos difíciles de aguas residuales 
  • Ideal para sistemas de aguas residuales, saladas, semisaladas o dulces 
  • Protección contra polaridad inversa, EMI y RFI 
  • Protección contra rayos y sobretensiones 
  • Precio competitivo para aplicaciones OEM 
  • Homologado por la ABS (American Bureau of Shipping) 

Aplicaciones

  • Estaciones de elevación: aguas residuales, aguas pluviales, aplicaciones industriales
  • Tanques de alimentos
  • Tanques de medios viscosos
  • Petróleo pesado
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial | Transductor de presión sumergible

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 25 ft | Cable de 2 ft | Cable de 50 ft | Cable de 75 ft | Conducto de 25 ft | Conducto de 75 ft

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 7701.7 | 7728.2 | 15348 | 22968

  • Longitud del producto (in) 303.22 | 304.26 | 604.26 | 904.26

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .344 | .517 | .68 | 1.034 | 14.34

  • Presión (psi) 5 | 7.5 | 10 | 15 | 69 | 208

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Otro

  • Opciones de sensor  Protección IP68

  • Conexión a puerto  Diafragma rasante G1/2 con jaula de acero | G1/2 con jaula de acero | G 1/2 M empotrada | Jaula de acero

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Instructivos

Instrucción de funcionamiento