Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Carcasa de acero inoxidable soldada
  • Sin relleno de aceite, soldaduras ni juntas tóricas internas 
  • Amplio rango de temperatura nominal 
  • Compatible con líquidos y gases 
  • Diseño resistente y compacto 
  • Presiones de hasta 10,000 PSI 
  • Ideal para aplicaciones con muchos choques y vibraciones 
  • Protección contra la EMI o RFI 

Aplicaciones

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Compuesto | Medidor | Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 3 pines | Deutsch DT04-3P

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Diámetro del producto  22.22 mm [ 0.875 in ]

  • Longitud del producto  82.04 mm [ 3.23 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 2.068 | 20 | 700

  • Presión (psi) 30 | 290 | 290.07 | 10152

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  .5 – 4.5 V | 1 – 5 V | 4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

  • Conexión a puerto  1/4 MNPT | Macho UNF 7/16-20

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Homologaciones de la agencia

Documento de homologación de la agencia