Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El transductor de presión para OEM de alto volumen de la serie U7100 es ideal para la medición de la presión en líquidos o gases.

Este transductor de presión de alto volumen de la serie U7100 es ideal para medir la presión de líquidos o gases, incluso en medios difíciles, como agua contaminada, vapor y fluidos corrosivos. La cavidad de presión del transductor está construida con acero inoxidable 316L y no tiene juntas tóricas internas ni compuestos orgánicos expuestos al medio de presión. Con una excelente durabilidad, está disponible en una variedad de conexiones de presión metálicas y a prueba de fugas. El U7100 es un transductor de presión de grado automotriz que tiene puertos de presión herméticos y un conector eléctrico integral con rangos de presión estándar de 0 a 15 y de hasta 150 PSI (10 bares). Este sensor de presión supera los últimos requisitos de industriales del marcado CE y cumple con los requisitos electrónicos automotrices, como la protección contra sobretensiones, además de contar con protección contra sobretensiones de 16 V de CC, tanto en polaridad positiva como inversa. Este producto está dirigido al cliente de OEM para volúmenes medios y altos. Estamos listos para proporcionar un diseño personalizado del U7100 para los casos en los que el volumen y la aplicación lo justifiquen. Hay disponibles o son posibles configuraciones adicionales que no están listadas. Consulta para obtener más información.

Ventajas

  • Norma de rendimiento para fabricantes OEM de motores y vehículos para carretera o todoterreno
  • Resistente al uso en equipos pesados y de exteriores, como los sistemas de refrigeración HVAC
  • Diseñado específicamente para aplicaciones de gran volumen 
  • Superficies bañadas en acero inoxidable
  • Rangos de baja presión
  • Aprobado por el marcado CE
  • Con certificación UL
  • Manométrica, absoluta, manométrica sellada
  • Puertos de presión herméticos
  • Conector eléctrico integral
  • Soporta altas vibraciones
  • Precisión de ±0,25 %
  • Resistente a la inmersión en hasta 1 m de agua
barra naranja

Usos

  • Motores y vehículos para carretera y todoterreno
  • Controles de refrigeración HVAC
  • Compresores
  • Aplicaciones hidráulicas
  • Gestión de la energía y del agua
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Absoluto

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 4.75 – 5.25

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 23.8 | 26.67

  • Diámetro del producto (in) 0.937 | 1.05

  • Altura de producto  32 mm [ 1.25 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 2 | 2.068 | 10 | 10.34

  • Presión (psi) 29 | 30 | 145.03 | 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  .5 – 4.5 V

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Precisión de presión  ±0.25% Span

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

  • Conexión a puerto  1/4 MNPT | Hembra UNF 7/16-20 con válvula integrada | Macho BS5380 G1/4

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto