Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El transductor de presión de la serie U5300 presenta una precisión superior y una banda de error total para aplicaciones comerciales e industriales exigentes de servicio pesado.

El transductor de presión de la serie U5300 presenta una precisión superior y una banda de error total para aplicaciones comerciales e industriales exigentes de servicio pesado. Este transductor de presión es adecuado para medir la presión de líquidos o gases, incluso para medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. El material del sensor está hecho de acero inoxidable 316L y la durabilidad del transductor es excelente sin juntas tóricas ni compuestos orgánicos expuestos al medio de presión. El U5300 es impermeable y supera los últimos requisitos industriales de CE, como la protección contra sobrevoltaje. El circuito está protegido contra el cableado inverso en la entrada y el cortocircuito en la salida. Este transductor de presión está dirigido al cliente del OEM para volúmenes bajos a medios. Estamos listos para proporcionar un diseño personalizado del U5300 para los casos en los que el volumen y la aplicación lo justifiquen. Hay disponibles o son posibles configuraciones adicionales que no se mencionan. Pregunta para más información.

Ventajas

  • Precisión de ±0.1 %
  • Banda de error total de ±0.5 %
  • Grado del instrumento y compacto
  • Variedad de puertos de presión y configuraciones eléctricas
  • Amortiguador de acero inoxidable opcional
  • Compatible con CE y resistente a la intemperie
  • Calibrado, sellado, absoluto, compuesto
  • Configuraciones rápidas disponibles (10 días)
  • Protección EMI de 10 V/m
  • Protección de polaridad inversa en la entrada
  • Protección contra cortocircuitos en la salida
  • Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +125 °C
  • Resistente a la intemperie
barra naranja

Aplicaciones

  • Bancos de pruebas militares/aeroespaciales
  • Bancos de pruebas automotrices
  • Equipos de calibración
  • Aplicaciones de alta precisión
  • Control fijo de combustible del motor
  • Maquinaria industrial de gama alta
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 9 - 30 | 12 – 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  24 mm [ 0.944 in ]

  • Altura de producto  57.15 mm [ 2.25 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 1.034 | 2 | 14 | 206.84

  • Presión (psi) 15 | 29 | 203.05 | 3000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 10 V | 4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Precisión de presión  ±0.1% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Etiqueta adhesiva | Sin amortiguación

  • Conexión a puerto  1/4 MNPT | MBSPP 1/4

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto