Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Este sensor de presión industrial es ideal para medir la presión de líquidos o gases, incluso en medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. La cavidad de presión del transductor se maquina a partir de una sola pieza de acero inoxidable 17-4 PH. La versión estándar tiene una rosca para tubos de 1/4 NPT para garantizar un sistema de metal sellado y a prueba de fugas; No hay juntas tóricas ni materiales orgánicos expuestos al fluido a presión, y la durabilidad es excelente. Este transductor de presión dautomotriz, con puertos de presión herméticos de acero inoxidable y conector eléctrico integrado, puede soportar presiones de hasta 10 000 psi (700 bar). El transductor de presión industrial M7100 cuenta con certificación UL y supera los requisitos industriales de la CE más recientes, como protección contra sobretensiones, y está protegido contra sobrevoltajes tanto en polaridad positiva e inversa.

Ventajas

  • Fabricado en una sola pieza de acero inoxidable: sin juntas tóricas ni soldaduras
  • Puertos de presión herméticamente sellados
  • Precisión de ±0.25 %
  • Resistente al agua: inmersión de 1 m 
  • Diseño robusto para maquinaria pesada y uso en exteriores
  • Opciones disponibles de puerto de presión hembra y macho
divisor horizontal gris
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  AMP070 | Cable de 10 ft | Cable de 10 m | Cable de 1 m | Cable de 2 ft | Cable de 2 m | Cable de 4 ft | Cable de 5 m | Conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 4.75 – 5.25 | 8 – 32

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH | Cobre, C12200

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 10 | 14 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500 | 700

  • Presión (psi) 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  .5 – 4.5 V logométrico | 1 – 5 V

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 2X

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Protección IP67

  • Conexión a puerto  1/4 MNPT | 1/8 MNPT | 7/16-20 UNF macho Buna-N | Empaque abocardado 1/4 | Empaque macho G1/4 DIN 3852 | Hembra BS5380 G1/4 | Hembra UNF 7/16-20 con válvula integrada | Macho BS5380 G1/4 | Macho M10x1 | Macho M12x1.5 | Macho M14x1.5 | Macho R1/4 | Tubo de cobre 1/4 de diámetro exterior

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto