Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La estructura de acero inoxidable y el diafragma rasante hacen posible utilizar el sensor en una amplia variedad de condiciones y a temperaturas de hasta 120 °C.  El modelo FP120-/HT está disponible para un rango de alta temperatura de 200 °C. Al estar equipado con galgas extensiométricas metálicas en un circuito de puente de Wheatstone, el transductor de presión industrial FP110 proporciona una excelente estabilidad térmica. Está disponible, de manera opcional, un amplificador A1 o A2 integrado para salida de alto nivel.

Características

  • Rosca M16 x 1.5
  • Salida de voltaje de alto nivel disponible
  • Es compatible con una amplia gama de fluidos 
  • Fabricado en acero inoxidable
  • Rangos desde 10 hasta 500 bar (desde 150 hasta 7,500 psi)
  • Versión con amplificador integrado opcional
  • Grado de protección IP66
  • Referencia de presión manométrica

Aplicaciones

  • Descarga de bombas industriales
  • Almacenamiento de fluidos corrosivos
  • Monitoreo de equipos a bordo
  • Proceso de regulación hidráulica
  • Laboratorio e investigación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 2 m

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 | 10 – 30 | '-15 – 15

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable

Dimensiones

  • Diámetro del producto  25 mm [ 0.984 in ]

  • Altura de producto  30.5 mm [ 1.2 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 350 | 500

  • Presión (psi) 72.5 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  12 mV | 4 V±5%FS | 5 V ±5 % FS

  • Rango de presión de prueba  1.5X FS | 2X FS

  • Precisión de presión  ±0.3% FSO | ±0.5% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Longitud del cable | Sin opciones

  • Conexión a puerto  M16x1.5

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto