Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transductor de presión miniatura serie EB100 es el estándar para las exigentes aplicaciones comerciales e industriales pesadas en las que se precisa alta precisión, pequeño tamaño y bajo peso. Este transductor de presión es ideal para medir la presión de líquidos o gases, incluso en medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. El transductor de presión micro serie EB100 utiliza la tecnología UltraStable de TE Connectivity que brinda estabilidad en un amplio rango de temperatura y un rendimiento que hasta ahora solo estaba disponible en sensores mucho más caros. La tecnología UltraStable emplea una galga extensiométrica a base de silicón, que está aislada de los medios por una cápsula llena de aceite, y un diafragma de acero inoxidable. Gracias a su gran estabilidad, ofrece una excelente repetibilidad y una histéresis mínima. El aislamiento de medios de 100 % acero inoxidable cubre todos los ambientes, excepto los más corrosivos, y garantiza una excelente durabilidad. Se dispone de diseños OEM personalizados que incluyen varios puertos y opciones de salida. Si se solicita, se pueden proporcionar instructivos para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores, así como sugerencias útiles.

Características

  • Diseño miniatura y liviano
  • Rango de presión: De 20 a 350 bar (de 5 a 5,000 psi) 
  • Margen de error total de ±1 % 
  • Salida amplificada de 0.5 a 4.5 V 
  • Rango de temperatura nominal: de -40 °C a +125 °C
  • Protección contra EMI conforme a CE
  • Presión absoluta

Aplicaciones

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Absoluto

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 1 m | Cable de 5 m

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 8 – 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas (mm) 11 | 13

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas (in) 0.433 | 0.511

  • Altura de producto  25 mm [ .984 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 20 | 35 | 70 | 100 | 200 | 344.73 | 350

  • Presión (psi) 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  .5 – 4.5 V

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 2X

  • Precisión de presión  ±0.25% Span | ±0.35% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Con certificado de calibración | Ninguno | Sin certificado de calibración

  • Conexión a puerto  Macho M10x1 | Macho M5x0.8 | Macho M8x1 | Macho UNF 10-32 | Macho UNF 3/8-24 | Macho UNF 5/16-24

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos