Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El bajo nivel de oxígeno puede ejercer presión sobre el funcionamiento celular, incluidos el corazón y el cerebro.  Esto es fundamental en situaciones médicas agudas como la recuperación postoperatoria. Los componentes ópticos SpO2 de TE Connectivity proporcionan una precisión líder en la detección del nivel de oxígeno. Con más de 27 años de confiabilidad y experiencia comprobadas, TE Connectivity (TE) ha diseñado sensores SpO2 con la mejor flexibilidad de su clase para adaptarse a múltiples opciones de longitud de onda. Nuestra capacidad para proporcionar componentes y paquetes completos de sensores ópticos nos convierte en la opción líder para aplicaciones de oximetría de pulso que requieren altos grados de precisión, durabilidad y rendimiento. El conjunto de detectores EPM-4001 utiliza un fotodiodo difuso plano de silicio especialmente diseñado para aplicaciones médicas. Cuenta con alta eficiencia y respuesta rápida. El conjunto de detectores EPM-4001 se adapta espectralmente a los conjuntos emisores ELM-4001, ELM-4002 y ELM-4003.

 

BENEFICIOS

  • Bajo costo
  • Construcción en marco de plomo
  • Respuesta rápida
  • Emparejado con emisores de 660 nm
  • Alta eficiencia
  • Lente epoxi transparente
  • Paquete compacto
  • Área activa: 8,07 mm2

APLICACIONES

  • Oximetría de pulso
  • Sondas de dedos/oídos
  • Tira desechable o mariposa 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor óptico  Detector fotoóptico

  • Tipo de empaque  Bastidor de conductores

Dimensiones

  • Altura de producto  4.4 mm [ .173 in ]

  • Longitud del producto (mm) 5.1

  • Ancho de producto  1.8 mm [ .07 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Documentos Relacionados