Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El acelerómetro tiene un ancho de banda plano de hasta más de 15 kHz con una frecuencia de resonancia superior a 40 kHz. El modelo 7204A está disponible en rangos de ±10 a ±500 g y tiene un rango de temperatura de funcionamiento de hasta +130 °C. La unidad está sellada herméticamente y cuenta con la popular instalación de montaje en orificio pasante para tornillos de montaje estándar. Un conector integral de tres pines se presenta como la interfaz eléctrica.

BENEFICIOS

  • Rango dinámico de ±10 g a ±500 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 15 kHz
  • Aislado con carcasa, blindado internamente
  • Sellado herméticamente
  • Modo de corte anular
  • Montaje de orificio pasante
  • Respuesta de temperatura estable
  • Conector de 3 pines
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 20

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 1 a 6000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  23 g [ .805 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50

  • Sensibilidad (mV/g) 100

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos