Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro está diseñado para las mediciones de vibraciones y descargas de alta frecuencia y ofrece un amplio ancho de banda de >10 kHz utilizando cristales piezocerámicos estables en modo de corte.  El modelo 7101A cuenta con una carcasa de titanio herméticamente sellada y la popular configuración de montaje de orificio pasante. El rango de temperatura de funcionamiento estándar se extiende de -55 °C a +125 °C.

VENTAJAS

  • Rango dinámico de ±50 g a ±1000 g
  • Ancho de banda amplio de hasta >10 kHz
  • Construcción soldada, titanio
  • Sellado herméticamente
  • Modo de corte anular
  • Respuesta de temperatura estable
  • Montaje de orificio pasante, miniatura
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector coaxial M3

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) .5-10000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Titanio

  • Peso del producto  4 g [ .14 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50 | 500 | 1000

  • Sensibilidad (mV/g) 5 | 10 | 100

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos