Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El acelerómetro para pruebas de montaje en brida triaxial de la serie modelo 53AF cuenta con topes mecánicos de sobrecarga que proporcionan alta protección contra golpes en aplicaciones difíciles.

El acelerómetro modelo 53AF se puede montar con facilidad en lugares de difícil acceso en vehículos bajo prueba.  Está  diseñado para pruebas de impacto de vehículos y en carretera. Además, los topes mecánicos de sobrecarga proporcionan alta protección contra golpes en aplicaciones difíciles en rangos que van desde +-50 g hasta +-2000 g, así como respuesta de frecuencia a 5000 Hz.

Beneficios

  • Acelerómetro triaxial de CC
  • Bajo costo y alto rendimiento
  • Perfil bajo y montaje en brida 
  • Rango dinámico de ±50 g a ±2000 g
  • Excitación de 2 a 10 V de CC
  • Rango de funcionamiento de -20 °C a +85 °C
  • Salida de medición cero ±50 mV
  • Amortiguador de gas
  • Topes mecánicos de sobrecarga
  • Diseñado para montaje con tornillos
barra naranja

Aplicaciones

  • Pruebas de choque 
  • Pruebas de impacto 
  • Pruebas fuera de la carretera 
  • Pruebas en carretera
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1000 a 0-4500

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  3.5 g [ .122 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .15 | .4 | .9 | 2

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos