Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los acelerómetros EGCS A2 y B2 cuentan con gran amortiguación de +/-5 V de CC gracias a la incorporación de acondicionamiento de señal con salida a escala completa amplificada opcional de ±5 V de CC o ±2.5 V de CC. Se ofrecen en rangos de ±5 g a ±5000 g.

Los acelerómetros incorporan acondicionamiento de señal con salida a escala completa amplificada opcional de ±5 V de CC o ±2.5 V de CC y se ofrecen en rangos de ±5 g a ±5000 g. Los acelerómetros son ideales para mediciones de baja frecuencia y cuentan con una compensación de temperatura de +20 °C a +80 °C.

Beneficios

  • Gran amortiguación
  • Respuesta de frecuencia de CC a 4000 Hz
  • Con compensación térmica
  • Alta sensibilidad, amplificada
  • Rango dinámico de ±5 g a ±5000 g
  • Reforzado y apto para servicio pesado
  • Mediciones estáticas y dinámicas 
  • No linealidad del ±1 %
  • Rango de temperatura de -40 °C a +120 °C
  • Protección contra sobrecarga de 10 000 g

 

Barra naranja

Aplicaciones

  • Pruebas de vehículos de carretera 
  • Control de máquinas 
  • Perforaciones 
  • Pruebas de motor 
  • Uso general
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 15

  • Salida de aceleración nula (mV) ±250

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 0-1300

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  15 g [ .53 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP62

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 250

  • Sensibilidad (mV/g) 20

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos