Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia
Protector
-
Tipo de pantalla
Ninguno
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición
100-139 V de CA L-N (173-240 V L-L) | 220-277 V de CA L-N (380-480 V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia
Relé
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.065 | .125
-
Peso del producto (lb)
0.143 | 0.276
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
17.6 | 52
-
Altura de producto (in)
.69 | 2.05
-
Profundidad del producto (mm)
64 | 65
-
Profundidad del producto (in)
2.52 | 2.56
-
Ancho de producto
90 mm [ 3.54 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
50 – 60
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL