Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia
Medidor digital
-
Tipo de pantalla
LED
-
Precisión (%)
±.5
Características de la configuración
-
Configuración de cables
Monofásico | Trifásico de 3 alambres | Trifásico de 4 alambres
-
Tamaño del taladrado del panel
92 mm [ 3.622 in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia
Bacnet IP | Modbus | Modbus + Dos pulsadas | Modbus + Pulsada | Modbus IP | Profibus
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.35
-
Peso del producto (lb)
0.66 | 1.102
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto
96 mm [ 3.78 in ]
-
Profundidad del producto
61 mm [ 2.4 in ]
-
Ancho de producto
96 mm [ 3.78 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz)
44 – 66
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL