Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de medidor de potencia  Protector

  • Tipo de pantalla  Ninguno

  • Precisión (%) ±.5

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Monofásico | Trifásico de 3 alambres | Trifásico de 4 alambres

  • Tamaño del taladrado del panel  Ninguno mm [ Ninguno in ]

Características eléctricas

  • Rango de medición  120 V | 5 A

  • Salidas del medidor de potencia  Relé

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) .4 | .6 | 1

  • Peso del producto (lb) 1.212

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Riel DIN

Dimensiones

  • Altura de producto  70 mm [ 2.755 in ]

  • Profundidad del producto (mm) 112 | 116

  • Profundidad del producto (in) 4.409 | 4.566

  • Ancho de producto (mm) 55 | 75 | 150

  • Ancho de producto (in) 2.165 | 2.952 | 5.905

Operación/aplicación

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (Hz) 60

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA | UL

Documentos Relacionados