Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
250
-
Corriente nominal (máx.) (A)
10
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Longitud del producto
200 mm [ 7.87 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.82 | 1 | 1.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Cable de alimentación
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP20
-
Índice de flamabilidad UL
UL VW-1