Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de conductores  3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 125 | 250

  • Corriente nominal (máx.) (A) 10 | 12 | 13 | 15 | 135

Características del cuerpo

  • Color del cable  Naranja | Negro

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 50 | 100 | 150 | 183 | 200 | 250 | 275 | 300 | 366 | 500

  • Longitud del producto (in) 1.96 | 3.93 | 5.9 | 7.2 | 7.87 | 9.84 | 10.82 | 11.81 | 14.4 | 19.68

  • Calibre del cable (mm²) .82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 2.08

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Cable de alimentación

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP20

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

Documentos Relacionados