Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión de entrada  Barra colectora | Bornera | Terminal de anillo

  • Tipo de conexión de salida  Barra colectora | Bornera | Terminal de anillo

Características de la configuración

  • Configuración de cables  DELTA (3 hilos + tierra)

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 690

  • Potencia nominal (kW) 1.6 | 3.1 | 5.7 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 43 | 53 | 64 | 79 | 108 | 128 | 157 | 189 | 228 | 286 | 358 | 451 | 508 | 572 | 715 | 900

  • Corriente nominal (A) 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 41 | 51 | 62 | 76 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 490 | 550 | 690 | 870

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en pared

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos