Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro de salida
Filtro de onda sinusoidal
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Pérdida de potencia típica (W)
15 | 33 | 37 | 50
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
690
-
Corriente nominal (máx.) (A)
4 | 8 | 12 | 16
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
11.5 | 15 | 18.5 | 21
-
Peso del producto (lb)
25.353 | 33.069 | 40.785 | 46.297
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en pared
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
90 | 140
-
Ancho de producto (in)
3.54 | 5.51
-
Longitud del producto (mm)
350 | 390
-
Longitud del producto (in)
13.77 | 15.35
-
Altura de producto (mm)
150 | 180 | 215 | 230
-
Altura de producto (in)
5.9 | 7.08 | 8.46 | 9.05
Condiciones de uso
-
Longitud de cable de motor (máx.) (m)
500 | 1000
-
Longitud de cable de motor (máx.) (ft)
1640.42 | 3280.84
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
-
Nivel de filtrado de salida
Filtrado de modo diferencial y común
-
Frecuencia del motor (Hz)
200
Estándares de la industria
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado de contaminación
PD3
-
Grado IP
IP20
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2