Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro de salida
Filtro DV/DT
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Pérdida de potencia típica (W)
53 | 55 | 143 | 182 | 189 | 214 | 254 | 316 | 437 | 449 | 464 | 471 | 486 | 508 | 597 | 604 | 637 | 695
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
500
-
Corriente nominal (máx.) (A)
12 | 24 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
1 | 1.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 10.4 | 11.5 | 14.6 | 18 | 22.1 | 29.6 | 32.2 | 54.5 | 63.5 | 74 | 86.5 | 114
-
Peso del producto (lb)
2.205 | 3.527 | 13.889 | 16.314 | 18.96 | 22.928 | 25.353 | 32.187 | 39.683 | 48.722 | 65.257 | 70.989 | 120.152 | 139.993 | 163.142 | 190.7 | 251.327
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en suelo
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
85.5 | 96 | 109 | 110 | 121 | 130 | 136 | 141.5 | 142.5 | 158 | 165 | 174 | 197 | 199 | 209 | 225
-
Ancho de producto (in)
3.36 | 3.77 | 4.29 | 4.33 | 4.76 | 5.11 | 5.35 | 5.57 | 5.61 | 6.22 | 6.49 | 6.85 | 7.75 | 7.83 | 8.22 | 8.85
-
Longitud del producto (mm)
125 | 140 | 240 | 370
-
Longitud del producto (in)
4.92 | 5.51 | 9.44 | 14.56
-
Altura de producto (mm)
104 | 113 | 151 | 181 | 221 | 222 | 254 | 310 | 312 | 438 | 499 | 598 | 599 | 700 | 801
-
Altura de producto (in)
4.09 | 4.44 | 5.94 | 7.12 | 8.7 | 8.74 | 10 | 12.2 | 12.28 | 17.24 | 19.64 | 23.54 | 23.58 | 27.55 | 31.53
Condiciones de uso
-
Longitud de cable de motor (máx.)
500 m [ 1640.42 ft ]
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
-
Nivel de filtrado de salida
Reducción DV/DT por factor 8-12 y corriente sinusoidal
-
Frecuencia del motor (Hz)
120
Estándares de la industria
-
Certificado
EN 60076-6 | EN 61558-2-20
-
Grado de contaminación
PD3
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2